Menu Procurar

Parafusos de máquina - redondos

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça redonda foram concebidos para uso com uma porca roscada. A sua cabeça arredondada proporciona uma aparência lisa e acabada, distribui a força uniformemente e resiste ao afrouxamento, tornando-a ideal para aplicações que exigem um torque elevado ou resistência à vibração.

É leve, forte e durável. O seu estilo Phillips combina as principais funcionalidades dos fixadores com cabeça abaulada e escareada. É resistente à corrosão. É normalmente utilizado na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0613 € - 0,0645 € 14633 Em stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0644 € - 0,0679 € 8426 Em stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
10053188 0,0862 € - 0,0907 € 3429 Em stock
1.0 mm
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0801 € - 0,0843 € 496 Em stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0597 € - 0,0629 € 4387 Em stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,089 € - 0,0938 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1697 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1617 € - 0,1701 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,1366 € - 0,1438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0734 € - 0,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0764 € - 0,0805 € 246 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0828 € - 0,0871 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2299 € - 0,242 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
22.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0733 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0657 € - 0,0691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,078 € - 0,0821 € 750 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0806 € - 0,0849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 750 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,102 € - 0,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0798 € - 0,0841 € 250 Em stock
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10053102

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
14633 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10053140

Intervalo de preços
0,0679 € - 0,0644 €

Níveis de stock
8426 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10053188

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
3429 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10053225

Intervalo de preços
0,0843 € - 0,0801 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10053034

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0597 €

Níveis de stock
4387 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10374610

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.4 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10374658

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.6 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10374627

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.6 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10374634

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.6 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10374498

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    0.9 mm
Screw Slotted Drive M4 8.0 mm Nylon Natural

10374535

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0764 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.3 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10374573

Intervalo de preços
0,0871 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.3 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 22.0 mm Nylon Natural

10374665

Intervalo de preços
0,242 € - 0,2299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.6 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374481

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    0.9 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10374467

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    0.9 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10374528

Intervalo de preços
0,0821 € - 0,078 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.3 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10374566

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.3 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10374603

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.4 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10374511

Intervalo de preços
0,107 € - 0,102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    0.9 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10374559

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,0798 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.3 mm