Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M6 18.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de Polegar Cativo com cabeça baixa para chave de fendas. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20182137

Número de peça do fabricante:

20182137

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,63 €
100 - 249 4,17 €
250 - 749 3,71 €
750 + 3,24 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,63 €

1 x 4,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 025 18.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos