Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M4 14.0 Aço inoxidável enegrecido 316

Captive Thumb Screw with a low head and a slotted drive. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, cost and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Referência da Essentra:

20188276

Número de peça do fabricante:

20188276

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,32 €
100 - 249 3,89 €
250 - 749 3,46 €
750 + 3,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,32 €

1 x 4,32 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 025 14.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Aço escurecido 316
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos