Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M6 50.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Polegar Cativo com cabeça alongada. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20138233

Número de peça do fabricante:

20138233

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,65 €
100 - 249 3,28 €
250 - 749 2,92 €
750 + 2,55 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,65 €

1 x 3,65 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 12.0
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos