Menu Procurar

Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de Polegar Cativo com cabeça alongada. Combina as propriedades táteis dos parafusos de polegar com o poder de retenção dos parafusos cativos. Proporciona uma solução de fixação segura que evita danos, custos e atrasos causados por parafusos perdidos ou soltos. Pode ser utilizado em furos de painel roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20181116

Número de peça do fabricante:

20181116

89 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,63 €
100 - 249 3,26 €
250 - 749 2,89 €
750 + 2,54 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,63 €

1 x 3,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos