Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M5 25.0 mm Aço inoxidável

Este parafuso de fixação é parcialmente roscado e conta com uma cabeça recartilhada, permitindo a instalação fácil à mão ou com uma chave Allen. Feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10506264

Número de peça do fabricante:

1505179

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 7,34 €
5 + 6,97 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,34 €

1 x 7,34 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 6.0 mm
d2 M5
D3 10.0 mm
l1 25.0 mm
l2 9.5 mm
l3 4.5 mm
A/F 3.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça escareada com apoio
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Material Aço inoxidável
Cor Cinzento
Terminar Mate

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos