Menu Procurar

Parafuso de cabeça serrilhada M5 12.0 mm Aço

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt black and made from steel.
Referência da Essentra:

10503959

Número de peça do fabricante:

1504948

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 4,6512 €
125 + 4,4188 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

116,28 €

25 x 4,6512 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Diâmetro ombro 20.0 mm
Tamanho da rosca M5
Tipo de ponta Pivô de latão/plástico
Tipo de cabeça Cabeça estriada
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Cor Preto
Terminar Mate
Material Aço
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos