Menu Procurar

Conjunto de parafusos Chave sextavada #8-32 38.1 mm PA

Este parafuso de fixação de cabeça de caixa é fabricado em nylon natural. Necessário em aplicações em que o parafuso deve ficar à face da peça de trabalho na aplicação.
Referência da Essentra:

10324455

Número de peça do fabricante:

010832T150

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,0741 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

74,10 €

1000 x 0,0741 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 2 mm
Comprimento da rosca 38.1 mm
Tamanho da rosca #8-32
Cor Natural
Tipo de parafuso Conjunto de parafusos
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 3926909790
Tamanho da chave 2 mm
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos