Menu Procurar

Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 10.0 mm PEEK

Este parafuso de fixação com ranhura é fabricado em nylon natural. Necessário em aplicações em que o parafuso deve ficar à face da peça de trabalho na aplicação.
Referência da Essentra:

10359457

Número de peça do fabricante:

188401070409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 8,172 €
25 + 7,764 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

40,86 €

5 x 8,172 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 2.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M4
Cor Castanho
Tipo de parafuso Conjunto de parafusos
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 3926909790
Tamanho da chave 2.0 mm
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos