Menu Procurar

Clamp Replacement Screws

Em produção

These Replacement Screws are used to substitute Eccentric Fixture Clamps. Their design allows them to transmit clamping force evenly while maintaining alignment, ensuring a seamless adjustment.

Their compatibility means they provide a smooth transition when replacing old or broken clamps, reducing downtime and assuring continuous productivity. It clamps quickly and forcefully and is designed for long-term use. Used in machining, welding, and assembling operations.

  • It transmits clamping force evenly while maintaining alignment.
  • It provides a smooth transition when replacing old or broken clamps.
  • Used in machining, welding, and assembling operations.
Material: Steel, Stainless Steel, Hardened Steel Series Code: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço endurecido
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Parafuso inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Installation Tool
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Installation Tool
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Parafusos cónicos
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Installation Tool
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Installation Tool
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Parafuso inoxidável
Parafuso inoxidável M4 x 0.7 Aço inoxidável

20266400


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M4 x 0.7
  • Material
    Aço inoxidável
Parafusos cónicos M8x1.25 Aço

20265762


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Aço
Parafusos cónicos M8x1.25 Aço

20265823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • l1
    30.0
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Aço
Parafusos cónicos M6x1.0 Aço

20265816


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • l1
    30.0
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Aço
Parafuso de substituição M4x0.7 Aço endurecido

20266974


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M4x0.7
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso de substituição M12x1.75 Aço endurecido

20267018


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M12x1.75
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso de substituição M16x2.0 Aço endurecido

20267025


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M16x2.0
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso de substituição M6x1.0 Aço endurecido

20266981


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso de substituição M8x1.25 Aço endurecido

20266998


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso de substituição M10x1.5 Aço endurecido

20267001


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M10x1.5
  • Material
    Aço endurecido
Parafuso inoxidável M8x1.25 Aço inoxidável

20267032


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Aço inoxidável
Ferramenta de instalação 10.0 Aço

20265687


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Installation Tool
  • Material
    Aço
Parafusos cónicos M3x0.5 Aço

20265793


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • d1
    M3x0.5
  • Material
    Aço
Parafusos cónicos M4x0.7 Aço

20265809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • d1
    M4x0.7
  • Material
    Aço
Ferramenta de instalação 6.0 Aço

20265670


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Installation Tool
  • Material
    Aço
Parafusos cónicos M6x1.0 Aço

20265717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafusos cónicos
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Aço
Ferramenta de instalação 12.0 Aço

20265694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Installation Tool
  • Material
    Aço
Ferramenta de instalação 16.0 Aço

20265700


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Installation Tool
  • Material
    Aço
Parafuso inoxidável M6x1.0 Aço inoxidável

20265380


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Parafuso inoxidável
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Aço inoxidável