Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

Este parafuso de tampa de cabeça Torx inclui falanges para suportar a superfície de trabalho durante o aperto. Fabricado em nylon, este parafuso é leve, resistente aos químicos e isolador elétrico.
Referência da Essentra:

10048559

Número de peça do fabricante:

0070310000VR

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0406 €
5000 + 0,0386 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

40,60 €

1000 x 0,0406 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 16.0 mm
Passo/TPI 0.8 mm
Altura da cabeça 3.8 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada com falange
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Distância entre superfícies 8.0 mm
Diâmetro do passo 0.8 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos