Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Referência da Essentra:

10338346

Número de peça do fabricante:

129503000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1563 €
500 + 0,1485 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

15,63 €

100 x 0,1563 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 10.0 mm
Passo/TPI 0.8 mm
Altura da cabeça 3.8 mm
Tipo de cabeça Cabeça sextavada com falange
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Distância entre superfícies 8.0 mm
Diâmetro do passo 0.8 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos