Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 12.0 Aço inoxidável 304

Parafuso de ventilação com uma cabeça de botão de caixa e chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20227517

Número de peça do fabricante:

20227517

129 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,05 €
100 - 249 3,65 €
250 - 499 3,45 €
500 - 999 3,24 €
1000 + 3,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,05 €

1 x 4,05 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 12.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos