Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 45.0 Aço inoxidável 304

Parafuso de ventilação com uma cabeça de botão de caixa e chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20239411

Número de peça do fabricante:

20239411

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 6,38 €
100 - 249 5,75 €
250 - 499 5,42 €
500 - 999 5,11 €
1000 + 4,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,38 €

1 x 6,38 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 45.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos