Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de ventilação com uma cabeça de botão de caixa e chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20239640

Número de peça do fabricante:

20239640

194 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,71 €
100 - 249 3,34 €
250 - 499 3,16 €
500 - 999 2,97 €
1000 + 2,78 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,71 €

1 x 3,71 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 10.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos