Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 20.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de ventilação com uma cabeça de botão de caixa e chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20239732

Número de peça do fabricante:

20239732

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,98 €
100 - 249 4,48 €
250 - 499 4,23 €
500 - 999 3,99 €
1000 + 3,74 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,98 €

1 x 4,98 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 20.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos