Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 35.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de ventilação com uma cabeça de botão de caixa e chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20240202

Número de peça do fabricante:

20240202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 9,79 €
100 - 249 8,81 €
250 - 499 8,32 €
500 - 999 7,84 €
1000 + 7,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,79 €

1 x 9,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 35.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos