Menu Procurar

Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço inoxidável 316

Este olhal de elevação - rosca macho foi concebido para oferecer uma localização segura e acessível para a elevação e içamento de uma vasta gama de cargas pesadas. É montado e permanece numa peça de equipamento para proporcionar o transporte. Pode resistir a temperaturas de -20 °C a +200 °C. Inoxidável, resistente à corrosão e de longa duração.
Referência da Essentra:

20199029

Número de peça do fabricante:

20199029

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Weight kg 0.74
Material Aço inoxidável 316

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos