Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm PPS Castanho claro

Parafuso hexalobular de cabeça baixa escareada e para chave hexagonal para onde o espaço é limitado. É utilizado na montagem de móveis e na indústria automóvel. Possui resistência a produtos químicos e temperaturas de até 200 ºC. Cor castanha, feito de PPS e com classificação de inflamabilidade UL94 V0.
Referência da Essentra:

10344187

Número de peça do fabricante:

1440235

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,3148 €
125 + 3,1496 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

82,87 €

25 x 3,3148 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 10.0 mm
Altura da cabeça 2.4 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Material PPS
Tipo de drive Chave em estrela
Estilo da cabeça Cabeça baixa
Código do material 3926909790
Temperatura máxima 200 °C
Tamanho da rosca M3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos