Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm PPS Castanho claro

Referência da Essentra:

10344217

Número de peça do fabricante:

1440238

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 5,386 €
125 + 5,1164 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

134,65 €

25 x 5,386 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 20.0 mm
Altura da cabeça 2.4 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Material PPS
Tipo de drive Chave em estrela
Estilo da cabeça Cabeça baixa
Código do material 3926909790
Temperatura máxima 200 °C
Tamanho da rosca M3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos