Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PPS Castanho claro

O parafuso de máquina de cabeça baixa hexalobular especial é um fixador leve, porém forte e durável. O seu design de cabeça baixa proporciona um perfil baixo, permitindo que seja escareado no material. É resistente a produtos químicos, possui coeficiente de elasticidade e suporta temperaturas de até 200 ºC. Em castanho, feito de PPS. Classificação de inflamabilidade UL.
Referência da Essentra:

10344484

Número de peça do fabricante:

1440265

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 12,33 €
25 - 124 5,87 €
125 + 5,58 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

12,33 €

1 x 12,33 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 12.0 mm
Altura da cabeça 1.3 mm
Diâmetro da cabeça 6.0 mm
Material PPS
Tipo de drive Chave em estrela
Estilo da cabeça Especial cabeça baixa
Código do material 3926909790
Temperatura máxima 200 °C
Tamanho da rosca M3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos