Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M5 25.0 mm PEEK Castanho claro

O parafuso de máquina de cabeça baixa hexalobular especial é um fixador leve, porém forte e durável. O seu design de cabeça baixa proporciona um perfil baixo, permitindo que seja escareado no material. É resistente a produtos químicos, possui coeficiente de elasticidade e suporta temperaturas de até 180 ºC. Em castanho, feito de PEEK.
Referência da Essentra:

10345160

Número de peça do fabricante:

1440387

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 26,595 €
50 + 25,268 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

265,95 €

10 x 26,595 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 25.0 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Diâmetro da cabeça 9.0 mm
Material PEEK
Tipo de drive Chave em estrela
Estilo da cabeça Especial cabeça baixa
Código do material 3926909790
Temperatura máxima 180 °C
Tamanho da rosca M5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos