Menu Procurar

Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm Reny Preto

O parafuso polido de cabeça baixa é um fixador leve, porém forte e durável. O seu design de cabeça baixa proporciona um perfil baixo, permitindo que seja escareado no material. É resistente a produtos químicos, possui coeficiente de elasticidade e suporta temperaturas de até 105 ºC. Em preto, feito de Reny.
Referência da Essentra:

10345382

Número de peça do fabricante:

1440739

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,882 €
125 + 2,738 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

72,05 €

25 x 2,882 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 8.0 mm
Altura da cabeça 3.6 mm
Diâmetro da cabeça 8.5 mm
Material Reny
Tipo de drive Chave em estrela
Estilo da cabeça Cabeça baixa
Código do material 3926909790
Temperatura máxima 105 °C
Tamanho da rosca M5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos