Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
5,58 € - 12,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
4,9284 € - 5,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
8.0 mm
Chave em estrela
6,2284 € - 6,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
30.0 mm
Chave em estrela
10,095 € - 10,628 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
16.0 mm
Chave em estrela
13,522 € - 14,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
12.0 mm
Chave em estrela
25,717 € - 27,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
30.0 mm
Chave em estrela
2,3764 € - 2,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
10.0 mm
Chave em estrela
2,3764 € - 2,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M4
6.0 mm
Chave em estrela
2,9134 € - 3,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M4
16.0 mm
Chave em estrela
2,738 € - 2,882 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
10.0 mm
Chave em estrela
4,132 € - 4,3492 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
25.0 mm
Chave em estrela
3,2728 € - 3,4464 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
16.0 mm
Chave em estrela
8,59 € - 9,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
40.0 mm
Chave em estrela
2,738 € - 2,8822 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
2,9134 € - 3,066 € 50 Em stock
TX10
M4
8.0 mm
Chave em estrela
3,0996 € - 3,2624 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
8.0 mm
Chave em estrela
8,287 € - 8,726 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
30.0 mm
Chave em estrela
4,1528 € - 4,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
20.0 mm
Chave em estrela
9,24 € - 20,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
8,86 € - 19,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
10.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PPS Castanho claro

10344484

Intervalo de preços
12,33 € - 5,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 8.0 mm PPS Castanho claro

10344521

Intervalo de preços
5,1872 € - 4,9284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 30.0 mm PPS Castanho claro

10344569

Intervalo de preços
6,552 € - 6,2284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 16.0 mm PPS Castanho claro

10344606

Intervalo de preços
10,628 € - 10,095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 12.0 mm PPS Castanho claro

10344644

Intervalo de preços
14,233 € - 13,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 30.0 mm PPS Castanho claro

10344682

Intervalo de preços
27,066 € - 25,717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm Reny Preto

10345276

Intervalo de preços
2,5018 € - 2,3764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 6.0 mm Reny Preto

10345313

Intervalo de preços
2,5018 € - 2,3764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
  • Estilo da cabeça
    Cabeça baixa
Parafuso Chave em estrela M4 16.0 mm Reny Preto

10345351

Intervalo de preços
3,066 € - 2,9134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
  • Estilo da cabeça
    Cabeça baixa
Parafuso Chave em estrela M5 10.0 mm Reny Preto

10345399

Intervalo de preços
2,882 € - 2,738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 25.0 mm Reny Preto

10345436

Intervalo de preços
4,3492 € - 4,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 16.0 mm Reny Preto

10345474

Intervalo de preços
3,4464 € - 3,2728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 40.0 mm Reny Preto

10345511

Intervalo de preços
9,039 € - 8,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm Reny Preto

10345559

Intervalo de preços
2,8822 € - 2,738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 8.0 mm Reny Preto

10345597

Intervalo de preços
3,066 € - 2,9134 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm Reny Preto

10345658

Intervalo de preços
3,2624 € - 3,0996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 30.0 mm Reny Preto

10345719

Intervalo de preços
8,726 € - 8,287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm PEEK Castanho claro

10344989

Intervalo de preços
4,37 € - 4,1528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345023

Intervalo de preços
20,42 € - 9,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345078

Intervalo de preços
19,58 € - 8,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Tipo de drive
    Chave em estrela