Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
13,784 € - 14,515 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
12.0 mm
Chave em estrela
21,882 € - 23,032 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
16.0 mm
Chave em estrela
2,9488 € - 3,1056 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
8.0 mm
Chave em estrela
5,1164 € - 5,386 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
20.0 mm
Chave em estrela
4,5184 € - 4,7568 € 23 Em stock
TX20
M4
12.0 mm
Chave em estrela
5,7056 € - 5,9984 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
8.0 mm
Chave em estrela
9,259 € - 9,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
20.0 mm
Chave em estrela
12,394 € - 13,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
12.0 mm
Chave em estrela
23,575 € - 24,819 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
30.0 mm
Chave em estrela
3,436 € - 3,6156 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
6.0 mm
Chave em estrela
3,436 € - 3,6156 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
20.0 mm
Chave em estrela
5,58 € - 12,33 € 23 Em stock
TX10
M4
10.0 mm
Chave em estrela
6,2284 € - 6,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
8.0 mm
Chave em estrela
13,522 € - 14,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
20.0 mm
Chave em estrela
13,522 € - 14,233 € 40 Em stock
TX20
M6
16.0 mm
Chave em estrela
30,859 € - 32,479 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
40.0 mm
Chave em estrela
2,3764 € - 2,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
12.0 mm
Chave em estrela
2,5644 € - 2,6982 € 100 Em stock
TX20
M4
8.0 mm
Chave em estrela
3,2728 € - 3,4464 € 50 Em stock
TX20
M4
20.0 mm
Chave em estrela
2,9136 € - 3,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
12.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345139

Intervalo de preços
14,515 € - 13,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345191

Intervalo de preços
23,032 € - 21,882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm PPS Castanho claro

10344170

Intervalo de preços
3,1056 € - 2,9488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm PPS Castanho claro

10344217

Intervalo de preços
5,386 € - 5,1164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 12.0 mm PPS Castanho claro

10344255

Intervalo de preços
4,7568 € - 4,5184 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
  • Estilo da cabeça
    Cabeça baixa
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm PPS Castanho claro

10344293

Intervalo de preços
5,9984 € - 5,7056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm PPS Castanho claro

10344330

Intervalo de preços
9,75 € - 9,259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 12.0 mm PPS Castanho claro

10344378

Intervalo de preços
13,052 € - 12,394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 30.0 mm PPS Castanho claro

10344415

Intervalo de preços
24,819 € - 23,575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 6.0 mm PPS Castanho claro

10344453

Intervalo de preços
3,6156 € - 3,436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 20.0 mm PPS Castanho claro

10344491

Intervalo de preços
3,6156 € - 3,436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 10.0 mm PPS Castanho claro

10344538

Intervalo de preços
12,33 € - 5,58 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm PPS Castanho claro

10344576

Intervalo de preços
6,552 € - 6,2284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm PPS Castanho claro

10344613

Intervalo de preços
14,233 € - 13,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 16.0 mm PPS Castanho claro

10344651

Intervalo de preços
14,233 € - 13,522 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M6 40.0 mm PPS Castanho claro

10344699

Intervalo de preços
32,479 € - 30,859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm Reny Preto

10345283

Intervalo de preços
2,5018 € - 2,3764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
Parafuso Chave em estrela M4 8.0 mm Reny Preto

10345320

Intervalo de preços
2,6982 € - 2,5644 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
  • Estilo da cabeça
    Cabeça baixa
Parafuso Chave em estrela M4 20.0 mm Reny Preto

10345368

Intervalo de preços
3,4464 € - 3,2728 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela
  • Estilo da cabeça
    Cabeça baixa
Parafuso Chave em estrela M5 12.0 mm Reny Preto

10345405

Intervalo de preços
3,066 € - 2,9136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Material
    Reny
  • Tipo de drive
    Chave em estrela