Menu Procurar

Parafusos vedantes com cabeça de tampa

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
1,54 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
2.5
TX 8
M2.5
12.0
2.75
1,86 € - 2,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
3.0
TX 10
M3
20.0
3.6
1,16 € - 1,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
2.0
TX 6
M2
4.0
2.35
1,70 € - 2,61 € 202 Em stock
5.5
3.0
TX 10
M3
8.0
3.6
1,20 € - 1,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
2.0
TX 6
M2
10.0
2.35
1,75 € - 2,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
3.0
TX 10
M3
10.0
3.6
2,56 € - 3,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
1,18 € - 1,81 € 55 Em stock
3.8
2.0
TX 6
M2
8.0
2.35
1,79 € - 2,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
4.0
TX 20
M4
8.0
4.5
2,11 € - 3,24 € 94 Em stock
8.5
5.0
TX 25
M5
8.0
5.6
1,81 € - 2,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
4.0
TX 20
M4
10.0
4.5
2,13 € - 3,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
5.0
TX 25
M5
10.0
5.6
1,92 € - 2,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
TX 30
M6
20.0
6.8
3,67 € - 5,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.0
TX 45
M8
30.0
8.5
2,76 € - 4,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
TX 30
M6
25.0
6.8
4,03 € - 6,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
TX 50
M10
16.0
10.6
4,58 € - 7,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
TX 50
M10
30.0
10.6
1,79 € - 2,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
4.0
TX 20
M4
6.0
4.5
1,54 € - 2,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
2.5
TX 8
M2.5
8.0
2.75
1,72 € - 2,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
3.0
TX 10
M3
12.0
3.6
  • de 3
Cabeça de tampa Parafuso vedante M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20227814

Intervalo de preços
2,37 € - 1,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça de tampa Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20227869

Intervalo de preços
2,85 € - 1,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M2 4.0 Aço inoxidável 303

20227753

Intervalo de preços
1,78 € - 1,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça de tampa Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20227838

Intervalo de preços
2,61 € - 1,70 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M2 10.0 Aço inoxidável 303

20227777

Intervalo de preços
1,85 € - 1,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça de tampa Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 303

20227845

Intervalo de preços
2,69 € - 1,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M6 12.0 Aço inoxidável 303

20227982

Intervalo de preços
3,94 € - 2,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça de tampa Parafuso vedante M2 8.0 Aço inoxidável 303

20227760

Intervalo de preços
1,81 € - 1,18 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça de tampa Parafuso vedante M4 8.0 Aço inoxidável 303

20227883

Intervalo de preços
2,75 € - 1,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça de tampa Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 303

20227937

Intervalo de preços
3,24 € - 2,11 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 303

20227890

Intervalo de preços
2,79 € - 1,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça de tampa Parafuso vedante M5 10.0 Aço inoxidável 303

20227944

Intervalo de preços
3,27 € - 2,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M6 20.0 Aço inoxidável 303

20228002

Intervalo de preços
2,96 € - 1,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça de tampa Parafuso vedante M8 30.0 Aço inoxidável 303

20228071

Intervalo de preços
5,64 € - 3,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeça de tampa Parafuso vedante M6 25.0 Aço inoxidável 303

20228019

Intervalo de preços
4,25 € - 2,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça de tampa Parafuso vedante M10 16.0 Aço inoxidável 303

20228088

Intervalo de preços
6,20 € - 4,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M10 30.0 Aço inoxidável 303

20228118

Intervalo de preços
7,03 € - 4,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeça de tampa Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20227876

Intervalo de preços
2,75 € - 1,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça de tampa Parafuso vedante M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20227807

Intervalo de preços
2,37 € - 1,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça de tampa Parafuso vedante M3 12.0 Aço inoxidável 303

20227852

Intervalo de preços
2,64 € - 1,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6