Menu Procurar

Parafuso vedante integral M6 30.0 Aço inoxidável 303

Parafusos vedantes integrais com cabeça de estilo sextavada. Inclui um elemento vedante moldado ou colado diretamente na cabeça ou na rosca do parafusos e foi concebido para impedir a fuga de fluidos, gases ou outras substâncias. Pode ser utilizado em tubos, válvulas ou bombas nas quais seja necessária uma solução de vedação fiável.
Referência da Essentra:

20258382

Número de peça do fabricante:

20258382

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 5,64 €
50 - 99 4,51 €
100 - 199 4,23 €
200 - 499 3,95 €
500 + 3,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,64 €

1 x 5,64 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 30.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos