Menu Procurar

Passa-fios de cabo 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10325292

Número de peça do fabricante:

042050269907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,9062 €
500 - 2499 0,4316 €
2500 + 0,41 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

45,31 €

50 x 0,9062 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 8.0 mm
Diâmetro interior 5.0 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 11.0 mm
Altura geral 8.0 mm
Espessura do painel 3.0 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos