Menu Procurar

Passa-fios de cabo 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10325414

Número de peça do fabricante:

042180069907

220 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,736 €
100 - 499 1,303 €
500 + 1,238 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

27,36 €

10 x 2,736 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 23.0 mm
Diâmetro interior 18.0 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 30.0 mm
Altura geral 8.0 mm
Espessura do painel 2.0 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos