Menu Procurar

Passa-fios de cabo 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10070987

Número de peça do fabricante:

10446

9408 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,8569 €
1000 - 4999 0,4081 €
5000 + 0,3877 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

85,69 €

100 x 0,8569 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Anel passa-fios
Diâmetro do furo 37.0 mm
Diâmetro interior 31.2 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 45.5 mm
Altura geral 9.5 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos