Menu Procurar

Passa-fios de cabo 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10071960

Número de peça do fabricante:

10738

270 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2504 €
5000 - 24999 0,1192 €
25000 + 0,1132 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

125,20 €

500 x 0,2504 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 16.0 mm
Diâmetro interior 12.5 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 20.5 mm
Altura geral 7.0 mm
Espessura do painel 1.2 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos