Menu Procurar

Passa-fios de cabo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10089514

Número de peça do fabricante:

15058

18484 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,1191 €
10000 - 49999 0,0567 €
50000 + 0,0538 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

119,10 €

1000 x 0,1191 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Anel passa-fios
Diâmetro do furo 4.8 mm
Diâmetro interior 3.2 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 8.0 mm
Altura geral 6.4 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos