Menu Procurar

Passa-fios de cabo 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10089842

Número de peça do fabricante:

15104

25085 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,764 €
1000 - 4999 0,3638 €
5000 + 0,3456 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

76,40 €

100 x 0,764 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 38.0 mm
Diâmetro interior 32.0 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 46.0 mm
Altura geral 11.0 mm
Espessura do painel 3.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos