Menu Procurar

Passa-fios de cabo 16 mm 22 mm 27 mm 1 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10284339

Número de peça do fabricante:

498057

7528 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1785 €
500 + 0,1695 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

17,85 €

100 x 0,1785 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material PVC
Tipo Hole Grommet
Diâmetro do furo 22 mm
Diâmetro interior 16 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Diâmetro total 27 mm
Altura geral 7 mm
Espessura do painel 1 mm
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos