Menu Procurar

Passa-fios de cabo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Este passa-fios de furo converte furos com arestas afiadas em painéis e caixas em aberturas lisas para proteger a passagem de cabos e fios. Adequado para a utilização em espaços exteriores de acordo com a norma UL 746C.
Referência da Essentra:

10009857

Número de peça do fabricante:

HG-2

2849 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2641 €
5000 + 0,251 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

264,10 €

1000 x 0,2641 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Tipo Anel passa-fios
Diâmetro do furo 4.8 mm
Diâmetro interior 3.2 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Diâmetro total 8.0 mm
Altura geral 6.4 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos