Menu Procurar

Passa-fios de cabo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10325377

Número de peça do fabricante:

042100269907

2752 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9447 €
500 + 0,8977 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

94,47 €

100 x 0,9447 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Passa-fios de encaixe rápido
Diâmetro do Corpo 14.0 mm
Comprimento do corpo 6.0 mm
Diâmetro do furo compatível 14.0 mm
Diâmetro interior 10.0 mm
Diâmetro total 18.0 mm
Altura geral 10.0 mm
Espessura do painel 6.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos