Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,9495 € - 0,9993 € 1452 Em stock
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1724 € - 0,1814 € 83 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloreto de polivinila
0,3934 € - 0,414 € 5246 Em stock
24.5 mm
13.0 mm
Borracha de silicone
0,2682 € - 0,2824 € 3858 Em stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,7489 € - 0,7884 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,4169 € - 0,4389 € 954 Em stock
29.5 mm
22.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2765 € - 0,2911 € 3678 Em stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2543 € - 0,2677 € 3051 Em stock
22.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1124 € - 0,2485 € 32070 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2001 € - 0,4424 € 15200 Em stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0927 € - 0,2049 € 79769 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1296 € - 0,2866 € 15000 Em stock
18.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,3391 € - 0,7497 € 600 Em stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1895 € - 0,2292 € 25606 Em stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,0711 € - 0,1573 € 25500 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,139 € - 0,3072 € 5070 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2585 € - 0,5715 € 80000 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1011 € - 0,2236 € 3500 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2112 € - 0,467 € 3000 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2585 € - 0,5715 € 6000 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de cabo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,9495 €

Níveis de stock
1452 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    6.0 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    11.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3934 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro total
    24.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
3858 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Intervalo de preços
0,7884 € - 0,7489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Intervalo de preços
0,4389 € - 0,4169 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    29.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
3678 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2543 €

Níveis de stock
3051 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Intervalo de preços
0,2485 € - 0,1124 €

Níveis de stock
32070 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Intervalo de preços
0,2049 € - 0,0927 €

Níveis de stock
79769 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1296 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Intervalo de preços
0,7497 € - 0,3391 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Intervalo de preços
0,2292 € - 0,1895 €

Níveis de stock
25606 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Intervalo de preços
0,1573 € - 0,0711 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,139 €

Níveis de stock
5070 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
80000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1011 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790