Menu Procurar

Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

Passa-fios Quick Fit que protege os fios da abrasão de arestas de painéis afiados. Encaixa-se facilmente no lugar, graças ao lado cónico, poupando tempo nas linhas de montagem.
Referência da Essentra:

10090947

Número de peça do fabricante:

16205

19772 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,271 €
10000 - 49999 0,129 €
50000 + 0,1226 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

271,00 €

1000 x 0,271 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Passa-fios de encaixe rápido
Diâmetro do furo compatível 18.0 mm
Diâmetro interior 14.0 mm
Espessura do painel 1.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos