Menu Procurar

Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

Passa-fios Quick Fit que protege os fios da abrasão de arestas de painéis afiados. Encaixa-se facilmente no lugar, graças ao lado cónico, poupando tempo nas linhas de montagem.
Referência da Essentra:

10091074

Número de peça do fabricante:

16218

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,5403 €
4000 - 19999 0,2572 €
20000 + 0,2444 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

216,12 €

400 x 0,5403 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Passa-fios de encaixe rápido
Diâmetro do furo compatível 26.0 mm
Diâmetro interior 22.0 mm
Espessura do painel 2.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos