Menu Procurar

Grommet 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42070169907
Referência da Essentra:

20019198

Número de peça do fabricante:

20019198

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 1,1294 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

1,13 €

1 x 1,1294 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Tipo Passa-fios de encaixe rápido
Diâmetro do Corpo 13.5 mm
Comprimento do corpo 9.7 mm
Diâmetro do furo compatível 10.0 mm
Diâmetro interior 7.0 mm
Diâmetro total 13.5 mm
Altura geral 9.7 mm
Espessura do painel 5.9 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos