Menu Procurar

Passa-fios diafragma 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Referência da Essentra:

10002599

Número de peça do fabricante:

DGB-11

15355 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3125 €
5000 + 0,2969 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

312,50 €

1000 x 0,3125 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material TPE
Diâmetro do furo compatível 19.0 mm
Diâmetro interior 16.0 mm
Diâmetro total 25.5 mm
Altura geral 7.0 mm
Espessura do painel 1.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo 2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos