Menu Procurar

Passa-fios com diafragma - recorte de um lado

Em stock

Os passa-fios de diafragma contêm uma fina película central que pode ser perfurada para permitir que uma variedade de fios de tamanhos diferentes passe para dentro de um invólucro ou através de um painel. Enquanto os recortes de dois lados têm a película central no centro do passa-fios, os recortes de um lado têm a película num dos lados do passa-fios.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro interior Espessura do painel Comprar
0,3088 € - 0,3251 € 700 Em stock
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,2694 € - 0,2836 € 72 Em stock
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,3009 € - 0,3167 € 800 Em stock
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,2024 € - 0,2129 € 20955 Em stock
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
0,3627 € - 0,3817 € 8090 Em stock
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,247 € - 0,2601 € 585 Em stock
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,2969 € - 0,3125 € 1355 Em stock
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,2549 € - 0,2683 € 17053 Em stock
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
Passa-fios diafragma 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,3088 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro total
    9.4 mm
Passa-fios diafragma 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
Passa-fios diafragma 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Intervalo de preços
0,3167 € - 0,3009 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    22.0 mm
  • Diâmetro interior
    18.4 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
N/A 9.9 mm (DF) 6.4 mm (Di)

10002629

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,2024 €

Níveis de stock
20955 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    12.7 mm
Passa-fios diafragma 25.5 mm 20.5 mm TPE

10002605

Intervalo de preços
0,3817 € - 0,3627 €

Níveis de stock
8090 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
Passa-fios diafragma 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Intervalo de preços
0,2601 € - 0,247 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Intervalo de preços
0,3125 € - 0,2969 €

Níveis de stock
1355 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
Passa-fios diafragma 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Intervalo de preços
0,2683 € - 0,2549 €

Níveis de stock
17053 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    TPE
  • Diâmetro do furo compatível
    12.5 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    15.7 mm