Menu Procurar

Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Cinzento

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM16 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Referência da Essentra:

10276952

Número de peça do fabricante:

494628

264 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6155 €
500 + 0,5852 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

61,55 €

100 x 0,6155 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo do painel compatível 12.0 mm
Diâmetro da ponteira 12.0 mm
Material completo Elastómero Termoplástico;Polipropileno
Cor Cinzento
Tamanho da rosca M16 x 1.5
Altura geral 15.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos