Menu Procurar

Passa-fios com membrana - fixação em furo

Em stock

Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo do painel compatível Diâmetro da ponteira Comprar
0,765 € - 0,8068 € 4167 Em stock
32.5 mm
7.0 mm
0,619 € - 0,651 € 1294 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
1,4591 € - 1,5365 € 2996 Em stock
25.0 mm
5.0 mm
0,7174 € - 0,7549 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,4591 € - 1,5365 € 993 Em stock
25.0 mm
5.0 mm
0,7903 € - 0,8312 € 1230 Em stock
1,2226 € - 1,2867 € 16133 Em stock
20.0 mm
4.0 mm
0,3962 € - 0,4169 € 6882 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,5261 € - 0,5528 € 9891 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
0,7903 € - 0,8312 € 98 Em stock
20.7 mm
19.8 mm
0,3962 € - 0,4169 € 3616 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
1,2824 € - 1,3506 € 3750 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7903 € - 0,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
20.0 mm
0,5261 € - 0,5528 € 1911 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
1,2824 € - 1,3506 € 98 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7616 € - 0,8025 € 84 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
0,765 € - 0,8068 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
7.0 mm
1,2226 € - 1,2867 € 3350 Em stock
3,8021 € - 4,0023 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,765 € - 0,8068 € 33081 Em stock
32.5 mm
7.0 mm
  • de 2
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Preto

10368152

Intervalo de preços
0,8068 € - 0,765 €

Níveis de stock
4167 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Cinzento

10276952

Intervalo de preços
0,651 € - 0,619 €

Níveis de stock
1294 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    12.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Branco

10225318

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Cinzento

10277003

Intervalo de preços
0,7549 € - 0,7174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Preto

10225332

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Cinzento

10277010

Intervalo de preços
0,8312 € - 0,7903 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana M20 PA;TPE Preto

10225301

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
16133 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Branco

10368077

Intervalo de preços
0,4169 € - 0,3962 €

Níveis de stock
6882 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Cinzento claro

10368114

Intervalo de preços
0,5528 € - 0,5261 €

Níveis de stock
9891 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Cinzento

10277034

Intervalo de preços
0,8312 € - 0,7903 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.7 mm
  • Diâmetro da ponteira
    19.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Cinzento claro

10368084

Intervalo de preços
0,4169 € - 0,3962 €

Níveis de stock
3616 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Cinzento claro

10368176

Intervalo de preços
1,3506 € - 1,2824 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Cinzento

10276976

Intervalo de preços
0,8312 € - 0,7903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Preto

10368121

Intervalo de preços
0,5528 € - 0,5261 €

Níveis de stock
1911 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Branco

10368169

Intervalo de preços
1,3506 € - 1,2824 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Cinzento

10276969

Intervalo de preços
0,8025 € - 0,7616 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Branco

10368138

Intervalo de preços
0,8068 € - 0,765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 29.7 mm Nylon 6/6;TPE Cinzento

10225295

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 34.7 mm M25 PA;TPE Cinzento

10390665

Intervalo de preços
4,0023 € - 3,8021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Cinzento claro

10368145

Intervalo de preços
0,8068 € - 0,765 €

Níveis de stock
33081 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M25