Menu Procurar

Passa-fios diafragma 32.0 mm 25.5 mm PVC

O passa cabos de diafragma tem uma película central que permite a perfuração de uma gama de diferentes tamanhos de cabos e manter a vedação para impedir a entrada de sujidade e pó.
Referência da Essentra:

10092521

Número de peça do fabricante:

19431

2126 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3679 €
5000 + 0,3495 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

367,90 €

1000 x 0,3679 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Diâmetro do furo compatível 32.0 mm
Diâmetro interior 25.5 mm
Diâmetro total 39.0 mm
Altura geral 9.5 mm
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos