Menu Procurar

Passa-fios diafragma

Em stock

Os passa-fios de diafragma contêm uma fina película central que pode ser perfurada para permitir que uma variedade de fios de tamanhos diferentes passe para dentro de um invólucro ou através de um painel. Recortes de dois lados têm a película central no centro do passa-fios, ao passo que recortes de um lado têm a película na lateral do passa-fios.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Material Diâmetro do furo de montagem Diâmetro interior Espessura do painel Tipo Altura geral Comprar
0,1543 € - 0,341 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,1431 € - 0,3164 € 12544 Em stock
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,3697 € - 0,3892 € 7000 Em stock
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
0,1723 € - 0,381 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,2362 € - 0,5223 € 19190 Em stock
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € 7550 Em stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,0963 € - 0,2129 € 11119 Em stock
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
10090442 0,4573 € - 0,4814 € 11013 Em stock
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
0,7089 € - 0,7462 € 3649 Em stock
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
7250 Em stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
0,1198 € - 0,2648 € 18600 Em stock
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
0,3086 € - 0,3248 € 8141 Em stock
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,1515 € - 0,3349 € 10000 Em stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
0,1487 € - 0,3287 € 12859 Em stock
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
10092583 0,1918 € - 0,424 € 6427 Em stock
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,3099 € - 0,6852 € 1800 Em stock
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
0,1918 € - 0,424 € 19960 Em stock
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,1501 € - 0,3318 € 13000 Em stock
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,1918 € - 0,424 € 100 Em stock
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
Passa-fios diafragma 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    20.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
12544 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Intervalo de preços
0,3892 € - 0,3697 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    39.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    32.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Passa-fios diafragma 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Intervalo de preços
0,5223 € - 0,2362 €

Níveis de stock
19190 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
7550 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,0963 €

Níveis de stock
11119 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.9 mm
  • Altura geral
    6.7 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Intervalo de preços
0,4814 € - 0,4573 €

Níveis de stock
11013 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    15.9 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
Passa-fios diafragma 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Intervalo de preços
0,7462 € - 0,7089 €

Níveis de stock
3649 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    49.0 mm
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    42.0 mm
  • Altura geral
    10.1 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885


Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Altura geral
    8.8 mm
Passa-fios diafragma 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,1198 €

Níveis de stock
18600 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
Passa-fios diafragma 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3086 €

Níveis de stock
8141 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    39.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    32.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Altura geral
    9.6 mm
Passa-fios diafragma 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,1487 €

Níveis de stock
12859 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.5 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Passa-fios diafragma 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
6427 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Passa-fios diafragma 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,3099 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    36.5 mm
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.5 mm
  • Altura geral
    8.4 mm
Passa-fios diafragma 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
19960 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    11.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Passa-fios diafragma 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    20.0 mm
  • Altura geral
    7.0 mm