Menu Procurar

Passa-fios diafragma 16.0 mm 11.0 mm PVC

O passa cabos de diafragma tem uma película central que permite a perfuração de uma gama de diferentes tamanhos de cabos e manter a vedação para impedir a entrada de sujidade e pó.
Referência da Essentra:

10092569

Número de peça do fabricante:

19435

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3602 €
5000 - 24999 0,1715 €
25000 + 0,1629 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

180,10 €

500 x 0,3602 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Diâmetro do furo compatível 16.0 mm
Diâmetro interior 11.0 mm
Diâmetro total 19.0 mm
Altura geral 8.0 mm
Tipo Bolha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos