Menu Procurar

Passa-fios obturado

Em stock

A luva escalonada pode ser cortada de acordo com as suas necessidades específicas e pode atender a uma variedade de diâmetros de cabo. Protegem os cabos que passam pelos painéis e atuam como um tampão cego até o corte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Comprar
0,9201 € - 0,9685 € 953 Em stock
0,5172 € - 0,5439 € 543 Em stock
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,3695 € - 0,389 € 10054 Em stock
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 2750 Em stock
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,1917 € - 0,2019 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1674 € - 0,1763 € 1011 Em stock
10638538 0,1073 € - 0,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1779 € - 0,1872 € 947 Em stock
0,0805 € - 0,0848 € Solicite o prazo de entrega aqui
Passa-fios angular 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Intervalo de preços
0,9685 € - 0,9201 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Altura geral
    19.1 mm
  • Código do material
    3926909790
Ilhó pisado 10.0 mm 22.0 mm (D) Preto

10376874

Intervalo de preços
0,5439 € - 0,5172 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 22.0 mm
  • Diâmetro do furo
    26.0 mm
  • Altura geral
    29.5 mm
Ilhó pisado 5.0 mm 9.0 mm (D) Preto

10376850

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3695 €

Níveis de stock
10054 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo
    12.7 mm
  • Altura geral
    32.5 mm
Ilhó pisado 5.0 mm 17.0 mm (D) Preto

10376867

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 17.0 mm
  • Diâmetro do furo
    21.0 mm
  • Altura geral
    27.5 mm
Passa-fios de fixação no bordo 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Preto EPDM

10313718

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Código do material
    3926909790
Ilhó pisado (D) Preto

10336342

Intervalo de preços
0,1763 € - 0,1674 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura geral
    29.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Preto Borracha de silicone

10638538

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de fixação no bordo 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Preto EPDM

10313701

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
947 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de fixação no bordo 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Preto EPDM

10313695

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Código do material
    3926909790