Menu Procurar

Passa-fios de cabo 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10638538

Número de peça do fabricante:

HGSR-8

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1174 €
5000 + 0,1115 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

117,40 €

1000 x 0,1174 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Borracha de silicone
Diâmetro do furo compatível 8.0 mm
Diâmetro do furo 16.8 mm
Altura geral 6.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos