Menu Procurar

Pés reguláveis de uma peça 45.0 mm M30 30.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10327531

Número de peça do fabricante:

060006069901

230 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,375 €
50 + 1,307 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

13,75 €

10 x 1,375 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M30
Diâmetro da base 45.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de base Rigid
Tipo de montagem Tirante roscado
Material base PA
Código do material 3926909790

Produto 060006069901 Substitui:

Pés niveladores de montagem por parafuso 45.0 mm M30 30.0 mm Preto
Referência da Essentra: 10257647
Número de peça do fabricante: 465493

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos